Odrusovaci modul pro motor
Varistorovy prvek, 3x690VAC/20kW
Č.prod.: | 23149 |
Hmotnost: | 0.075 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
3× 690 V AC
VDR
Odrušovací moduly pro jiné napětí, frekvence a výkon na vyžádání. RC odrušovací prvky nepoužívejte s frekvenčními měniči.
VDR
Odrušovací moduly pro jiné napětí, frekvence a výkon na vyžádání. RC odrušovací prvky nepoužívejte s frekvenčními měniči.



Technické údaje
Technické údaje
Frekvence | 10...400 Hz |
---|---|
Vstupní napětí | 690...690 V AC |
Materiál | Plast, samozhášecí (UL 94) |
Kabelové očka | M6 izolovaná |
Zalévací hmota | 2-složková zalévací hmota |
Obecné údaje
Montáž | na svorkovnici motoru s konektorem |
---|---|
Teplotní rozsah | -20...+60 °C |
Připojení | cca 150 mm, plné vodiče 1 mm² |
Rozměry V׊×H | 39×39×44 mm |
Product article number of manufacturer | 23149 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC000197 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
EAN | 4048879019064 |
Příslušenství
---- Šroubovák ----