Odrusovaci modul pro motor
Varistorovy prvek, 3x400VAC/5,5kW
Č.prod.: | 23163 |
Hmotnost: | 0.056 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
3× 400 V AC
VDR
Odrušovací moduly pro jiné napětí, frekvence a výkon na vyžádání. RC odrušovací prvky nepoužívejte s frekvenčními měniči.
VDR
Odrušovací moduly pro jiné napětí, frekvence a výkon na vyžádání. RC odrušovací prvky nepoužívejte s frekvenčními měniči.
Technické údaje
Technické údaje
Frekvence | 10...400 Hz |
---|---|
Vstupní napětí | 400...400 V AC |
Obecné údaje
Teplotní rozsah | -20...+60 °C |
---|---|
Připojení | Kabelové dutinky, strana zátěže pevně připojena |
Rozměry V׊×H | 75×45×100 mm |
Odpovídající spínací prvek
Siemens stykače | |
Moeller stykače | |
Sprecher+Schuh stykače |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
EAN | 4048879018951 |
eClass | 27371013 |