Odrusovaci modul pro motor
Varistorovy prvek, 3x575VAC/5,5kW
Č.prod.: | 23164 |
Hmotnost: | 0.062 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
3× 575 V AC
VDR
Odrušovací moduly pro jiné napětí, frekvence a výkon na vyžádání. RC odrušovací prvky nepoužívejte s frekvenčními měniči.
VDR
Odrušovací moduly pro jiné napětí, frekvence a výkon na vyžádání. RC odrušovací prvky nepoužívejte s frekvenčními měniči.



Technické údaje
Technické údaje
Frekvence | 10...400 Hz |
---|---|
Vstupní napětí | 575...575 V AC |
Obecné údaje
Teplotní rozsah | -20...+60 °C |
---|---|
Připojení | Kabelové dutinky, strana zátěže pevně připojena |
Rozměry V׊×H | 75×45×100 mm |
Výrobcovo objednací číslo | 23164 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC000197 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
EAN | 4048879018944 |
Příslušenství
---- Šroubovák ----