Univerzalni odrusovaci modul
RC prvek, 230VAC/DC/20VA/W
Č.prod.: | 20002 |
Hmotnost: | 0.018 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
230 V AC/DC
RC
Další zapojení a napětí na vyžádání.
RC
Další zapojení a napětí na vyžádání.


Technické údaje
Technické údaje
Vstupní napětí | 110...250 V AC/DC |
---|---|
Materiál | Plast, samozhášecí (UL 94) |
Tlumící faktor | cca 1.5× UN |
Připojovací vodiče | samozajišťovací kabelová vidlice |
max. výkon (W) | 15 W (VA) |
Obecné údaje
Teplotní rozsah | -20...+70 °C |
---|---|
Rozměry V׊×H | 30×20×13 mm |
Odpovídající spínací prvek
univerzální |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
EAN | 4048879020732 |
eClass | 27371013 |
Země původu | CZ |