Univerzalni odrusovaci modul
RC prvek, 400VAC/DC/15VA/W
Č.prod.: | 20032 |
Hmotnost: | 0.019 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
400 V AC/DC
RC
Další zapojení a napětí na vyžádání.
RC
Další zapojení a napětí na vyžádání.

Technické údaje
Technické údaje
Vstupní napětí | 240...400 V AC |
---|---|
max. výkon (W) | 25 W (VA) |
Obecné údaje
Teplotní rozsah | -20...+70 °C |
---|---|
Rozměry V׊×H | 20×43×12 mm |
Odpovídající spínací prvek
univerzální |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
EAN | 4048879020619 |
eClass | 27371013 |