Univerzalni odrusovaci modul
RC prvek, 230VAC/DC/25VA/W
Č.prod.: | 20034 |
Hmotnost: | 0.02 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
230 V AC/DC
RC
ASA adaptér obj.č. 20900 (součást balení)
Další zapojení a napětí na vyžádání.
bez příslušenství, může být připevněn přímo na DIN lištu, v balení ASA adaptér obj. č. 20900
RC
ASA adaptér obj.č. 20900 (součást balení)
Další zapojení a napětí na vyžádání.
bez příslušenství, může být připevněn přímo na DIN lištu, v balení ASA adaptér obj. č. 20900

Technické údaje
Technické údaje
Vstupní napětí | 110...253 V AC/DC |
---|---|
max. výkon (W) | 25 W (VA) |
Obecné údaje
Montáž | ASA adaptér obj.č. 20900 (součást balení) |
---|---|
Teplotní rozsah | -20...+70 °C |
Rozměry V׊×H | 20×43×12 mm |
Odpovídající spínací prvek
univerzální |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
EAN | 4048879020596 |
eClass | 27371013 |