Mohlo by Vás také zajímat
48 V AC/DC
RC
Další zapojení a napětí na vyžádání.
RC
Další zapojení a napětí na vyžádání.
Technické údaje
max. výkon (W) | 15 W (VA) |
---|---|
Tlumící faktor | cca 1.5× UN |
Materiál | Plast, samozhášecí (UL 94) |
Připojovací vodiče | samozajišťovací kabelová vidlice |
Obecné údaje
Rozměry V׊×H | 45×75×13 mm |
---|---|
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
Teplotní rozsah | -20...+70 °C |
Odpovídající spínací prvek
univerzální |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
EAN | 4048879020466 |
eClass | 27371013 |
Země původu | CZ |