Univerzalni odrusovaci modul
RC prvek, 230VAC/DC/20VA/W
Č.prod.: | 20683 |
Hmotnost: | 0.013 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
230 V AC/DC
RC
Další zapojení a napětí na vyžádání.
RC
Další zapojení a napětí na vyžádání.




Technické údaje
Technické údaje
Vstupní napětí | 110...250 V AC/DC |
---|---|
Materiál | Plast, samozhášecí (UL 94) |
Tlumící faktor | cca 1.5× UN |
Připojovací vodiče | pružné připojovací vodiče |
max. výkon (W) | 20 W (VA) |
Obecné údaje
Teplotní rozsah | -20...+70 °C |
---|---|
Rozměry V׊×H | 22×27×11 mm |
Odpovídající spínací prvek
univerzální |
Výrobcovo objednací číslo | 20683 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
EAN | 4048879020336 |
Příslušenství
---- Šroubovák ----