Univerzalni odrusovaci modul
0...240VDC/1000V1A
Č.prod.: | 26001 |
Hmotnost: | 0.018 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
24...240 V DC
Dioda
Další zapojení a napětí na vyžádání.
Dioda
Další zapojení a napětí na vyžádání.

Technické údaje
Technické údaje
Vstupní napětí | 24...240 V AC |
---|---|
Materiál | Plast, samozhášecí (UL 94) |
Tlumící faktor | cca 1.5× UN |
Připojovací vodiče | samozajišťovací kabelová vidlice |
max. výkon (W) | 15 W |
Obecné údaje
Teplotní rozsah | -20...+70 °C |
---|---|
Rozměry V׊×H | 30×20×13 mm |
Odpovídající spínací prvek
univerzální |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
EAN | 4048879018753 |
eClass | 27371013 |
Země původu | CZ |