Univerzalni odrusovaci modul
Diodovy prvek, 24...240VDC/50W
Č.prod.: | 26020 |
Hmotnost: | 0.017 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
24...240 V DC
Dioda
Další zapojení a napětí na vyžádání.
Dioda
Další zapojení a napětí na vyžádání.

Technické údaje
Technické údaje
Vstupní napětí | 24...240 V DC |
---|---|
max. výkon (W) | 50 W (VA) |
Obecné údaje
Teplotní rozsah | -20...+70 °C |
---|---|
Rozměry V׊×H | 20×43×12 mm |
Odpovídající spínací prvek
univerzální |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
EAN | 4048879018647 |
eClass | 27371013 |
Země původu | CZ |