Univerzalni odrusovaci modul
Z-dioda, 24VAC/DC
Č.prod.: | 26073 |
Hmotnost: | 0.026 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
24 V DC
Dioda/Z-dioda
Další zapojení a napětí na vyžádání.
Dioda/Z-dioda
Další zapojení a napětí na vyžádání.




Technické údaje
Technické údaje
Vstupní napětí | 12...30 V DC |
---|---|
Materiál | Plast, samozhášecí (UL 94) |
Tlumící faktor | cca 1.5× UN |
Připojovací vodiče | samozajišťovací kabelová vidlice |
max. výkon (W) | 75 W |
Obecné údaje
Teplotní rozsah | -20...+70 °C |
---|---|
Rozměry V׊×H | 35×30×18 mm |
Odpovídající spínací prvek
univerzální |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
EAN | 4048879018449 |
Příslušenství
---- Šroubovák ----