Univerzalni odrusovaci modul
Varistorovy prvek, 24VAC/DC
Č.prod.: | 26090 |
Hmotnost: | 0.04 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
24 V AC/DC
VDR
Další zapojení a napětí na vyžádání.
VDR
Další zapojení a napětí na vyžádání.


Technické údaje
Technické údaje
Vstupní napětí | 12...30 V AC/DC |
---|---|
Materiál | Plast, samozhášecí (UL 94) |
Tlumící faktor | cca 1.5× UN |
Připojovací vodiče | samozajišťovací kabelová vidlice |
max. výkon (W) | 50 W (VA) |
Obecné údaje
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
---|---|
Teplotní rozsah | -20...+70 °C |
Rozměry V׊×H | 75×45×13 mm |
Odpovídající spínací prvek
univerzální |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
EAN | 4048879018371 |
eClass | 27371013 |