Univerzalni odrusovaci modul
Diodovy prvek, 0...240VDC/25 W
Č.prod.: | 26097 |
Hmotnost: | 0.04 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
24...240 V DC
VDR + Diode
Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Další zapojení a napětí na vyžádání.
VDR + Diode
Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Další zapojení a napětí na vyžádání.

Technické údaje
Technické údaje
Vstupní napětí | 24...240 V DC |
---|---|
Materiál | Plast, samozhášecí (UL 94) |
Tlumící faktor | cca 1.5× UN |
Připojovací vodiče | samozajišťovací kabelová vidlice |
max. výkon (W) | 25 W (VA) |
Obecné údaje
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
---|---|
Teplotní rozsah | -20...+70 °C |
Rozměry V׊×H | 75×45×13 mm |
Odpovídající spínací prvek
univerzální |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
EAN | 4048879018319 |
eClass | 27371013 |
Země původu | CZ |