Univerzalni odrusovaci modul
Z-dioda, 24VDC/25VA/W
Č.prod.: | 26120 |
Hmotnost: | 0.012 kg |
Dostupné
Popis
24 V DC
Z-Diode
Další zapojení a napětí na vyžádání.
Z-Diode
Další zapojení a napětí na vyžádání.

Technické údaje
Technické údaje
Vstupní napětí | 0...240 V DC |
---|---|
Materiál | Plast, samozhášecí (UL 94) |
Tlumící faktor | cca 1.5× UN |
Připojovací vodiče | samozajišťovací kabelová vidlice |
max. výkon (W) | 25 W |
Obecné údaje
Teplotní rozsah | -20...+70 °C |
---|---|
Rozměry V׊×H | 30×20×13 mm |
Odpovídající spínací prvek
univerzální |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
EAN | 4048879018272 |
eClass | 27371013 |
Země původu | CZ |