Univerzalni odrusovaci modul
Varistorovy prvek, 24VDC/50VA/W
Č.prod.: | 26150 |
Hmotnost: | 0.017 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
24 V AC/DC
VDR
Další zapojení a napětí na vyžádání.
VDR
Další zapojení a napětí na vyžádání.





Technické údaje
Technické údaje
Vstupní napětí | 24...24 V AC/DC |
---|---|
max. výkon (W) | 50 W (VA) |
Obecné údaje
Teplotní rozsah | -20...+70 °C |
---|---|
Rozměry V׊×H | 20×43×12 mm |
Odpovídající spínací prvek
univerzální |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
EAN | 4048879018234 |
Příslušenství
---- Šroubovák ----