Univerzalni odrusovaci modul
Varistorovy prvek, 230VAC/DC/200VA/W
Č.prod.: | 26155 |
Hmotnost: | 0.019 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
230 V AC/DC
VDR
Další zapojení a napětí na vyžádání.
VDR
Další zapojení a napětí na vyžádání.


Technické údaje
Technické údaje
Vstupní napětí | 230...230 V AC/DC |
---|---|
max. výkon (W) | 200 W (VA) |
Obecné údaje
Teplotní rozsah | -20...+70 °C |
---|---|
Rozměry V׊×H | 20×43×12 mm |
Odpovídající spínací prvek
univerzální |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
EAN | 4048879018203 |
eClass | 27371013 |