Upevnovaci set pro zemnici pasek - M6x25
Č.prod.: | 4000-71003-0102506 |
Hmotnost: | 0.014 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
M6×25 mm
pro uzemňovací pásek M6
pro uzemňovací pásek M6
Technické údaje
Obecmé produktové informace
Obsah soupravy | 1 x 6hranný šroub (M8x30 mm), 1 x matice, 2 x U-podložky, 2 × pojistné podložky, 2 x nálepka |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27149205 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27149205 |
ECLASS-7.0 | 27149205 |
ECLASS-8.0 | 27149205 |
ECLASS-9.0 | 27140326 |
ECLASS-10.1 | 27140326 |
ECLASS-11.1 | 27140326 |
ECLASS-12.0 | 27140326 |
ETIM-5.0 | EC002809 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 73181595 |
GTIN | 4048879031387 |
Příslušenství
---- Šroubovák ----