AMIS/10-44/2 - optoclen - 17mm
IN: 53 VDC - OUT: 35 VDC / 2 A
Č.prod.: | 50600 |
Hmotnost: | 0.04 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Tranzistor 1.2 A
24 V DC
24 V DC


Technické údaje
Obecné údaje
Montáž | Montáž na DIN-lištu TH35 nebo G32 (EN 60715) |
---|---|
Teplotní rozsah | -20...+60 °C |
Zkušební izolační napětí | 3.75 kV |
Pouzdro | Plast černý, samozhášecí |
Rozměry V׊×H | 65×17×74 mm |
Výstup
Svodový proud (výstup není připojen) | max. 0.3 mA |
---|---|
Spínací napětí | 4.5...53 V DC |
Spínací frekvence | max. 500 Hz (odpor.) při max. 0.2 A / max. 30 Hz (ind.) |
Vstup
Rozsah napětí VYP | 0...3 V DC |
---|---|
Rozsah napětí ZAP | 10...53 V DC |
LED signalizace | LED (červená) |
Vstupní proud | 8 mA |
Product article number of manufacturer | 50600 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85414900 |
EAN | 4048879027830 |