Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
AMMDS 10-44/0,1 - optoclen - 12mm  50081
Ilustrační obrázek

AMMDS 10-44/0,1 - optoclen - 12mm

IN: 53 VDC - OUT: 40 VDC / 0,1 A
Č.prod.: 50081
Alternativní produkt:    52515
Hmotnost: 0.04 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 28,80 €
  • 27,20 €
  • 25,60 €
Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Tranzistor 0.1 A
24 V DC
s propojovacím můstkem pro mínus
Dvojité svorky na výstupní straně
Certificate
Certificate

Vstup
Propojovací můstek (součástí dodávky) Art-No. 90960
Rozsah napětí VYP 0...3 V DC
Rozsah napětí ZAP 10...53 V DC
LED signalizace LED (červená)
Vstupní proud 6 mA
Výstup
Svodový proud (výstup není připojen) max. 0.3 mA
Doba sepnutí ZAP/VYP 1.5/2 ms
Zbytkové napětí (výstup aktivní) max. 1.2 V DC
Spínací napětí 4...40 V DC
Spínací frekvence max. 300/40 Hz (rezist./ind.)
Spínací proud na výstup 1 mA...0.1 A
Obecné údaje
Montáž Montáž na DIN-lištu TH35 nebo G32 (EN 60715)
Teplotní rozsah -20...+60 °C
Zkušební izolační napětí 3.75 kV
Pouzdro Plast černý, samozhášecí
Rozměry V׊×H 82×12×64 mm

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85414900
EAN 4048879027984

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Produktový PDF
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 50081_1513-04.16_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 50081_1513-04.16_ce_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: MTTF Report 50081_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf

---- Omezovač přepětí ----
---- Křížový konektor/můstek pro svorkovnici ----
---- Příslušenství pro značení ----
---- Šroubovák ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu