Mohlo by Vás také zajímat
Tranzistor 0.2 A
24 V DC
s propojovacím můstkem pro mínus
Dvojité svorky na výstupní straně
pro rychlé spínání
24 V DC
s propojovacím můstkem pro mínus
Dvojité svorky na výstupní straně
pro rychlé spínání
Obecné údaje
Zkušební izolační napětí | 2.5 kV |
---|---|
Montáž | Montáž na DIN-lištu TH35 nebo G32 (EN 60715) |
Pouzdro | Plast černý, samozhášecí |
Teplotní rozsah | -20...+60 °C |
Rozměry V׊×H | 68×82×12 mm |
Výstup
Spínací napětí | 5...35 V DC |
---|---|
Spínací proud na výstup | 1 mA...0.2 A |
Zbytkové napětí (výstup aktivní) | max. 0.5 V DC |
Svodový proud (výstup není připojen) | max. 0.3 mA |
Doba sepnutí ZAP/VYP | 20/14 µs |
Spínací frekvence | max. 20 kHz/200 Hz (rezist./ind.) |
Vstup
Rozsah napětí ZAP | 10...35 V DC |
---|---|
Rozsah napětí VYP | 0...5 V DC |
Vstupní proud | 10 mA |
LED signalizace | LED (červená) |
Propojovací můstek (součástí dodávky) | Art-No. 90960 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85414090 |
EAN | 4048879027977 |
eClass | 27371604 |
Země původu | CZ |