Mohlo by Vás také zajímat
Tranzistor 2 A
24 V DC
s propojovacím můstkem pro mínus
Dvojité svorky na výstupní straně
24 V DC
s propojovacím můstkem pro mínus
Dvojité svorky na výstupní straně
Vstup
LED signalizace | LED (červená) |
---|---|
Vstupní proud | 6 mA |
Propojovací můstek (součástí dodávky) | Art-No. 90960 |
Rozsah napětí ZAP | 10...53 V DC |
Rozsah napětí VYP | 0...3 V DC |
Obecné údaje
Montáž | Montáž na DIN-lištu TH35 nebo G32 (EN 60715) |
---|---|
Pouzdro | Plast černý, samozhášecí |
Teplotní rozsah | -20...+60 °C |
Zkušební izolační napětí | 2.5 kV |
Rozměry V׊×H | 12×82×64 mm |
Výstup
Spínací napětí | 4...35 V DC |
---|---|
Spínací proud na výstup | 10 mA...2 A (ochrana proti zkratu) |
Zbytkové napětí (výstup aktivní) | max. 0.5 V DC |
Svodový proud (výstup není připojen) | max. 0.3 mA |
Doba sepnutí ZAP/VYP | 5/15 ms |
Spínací frekvence | max. 10/1 Hz (odpor./ind.) |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85414090 |
EAN | 4048879027991 |
eClass | 27371604 |
Země původu | CZ |