AMMDS 20-47/2 - optoclen - 12mm
IN: 35 VDC - OUT: 280 VAC / 2A
Č.prod.: | 50092 |
Alternativní produkt: | 50034 |
Hmotnost: | 0.04 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Triac 2 A
24 V DC
s propojovacím můstkem pro mínus
24 V DC
s propojovacím můstkem pro mínus
Technické údaje
Obecné údaje
Montáž | Montáž na DIN-lištu TH35 nebo G32 (EN 60715) |
---|---|
Teplotní rozsah | -20...+60 °C |
Zkušební izolační napětí | 2.5 kV |
Pouzdro | Plast černý, samozhášecí |
Rozměry V׊×H | 68×12×82 mm |
Výstup
Svodový proud (výstup není připojen) | max. 2 mA |
---|---|
Doba sepnutí ZAP/VYP | 10/10 ms |
Zbytkové napětí (výstup aktivní) | max. 1 V AC |
Spínací napětí | 24...280 V AC |
Spínací frekvence | max. 20/5 Hz (rezist./ind.) |
Spínací proud na výstup | 50 mA...2 A |
Vstup
Propojovací můstek (součástí dodávky) | Art-No. 90960 |
---|---|
Rozsah napětí VYP | 0...3 V DC |
Rozsah napětí ZAP | 10...35 V DC |
LED signalizace | LED (červená) |
Vstupní proud | 6 mA |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85414900 |
EAN | 4048879027953 |
eClass | 27371604 |