AMMS 10-1 OPTO-COUPLER MODULE
IN: 35 VDC - OUT: 44 VDC / 0.5 A
Č.prod.: | 506057 |
Hmotnost: | 0.024 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Tranzistor 0.5 A
24 V DC
24 V DC
Technické údaje
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí OFF DC min. | 0 V |
---|---|
Vstupní napětí OFF DC max. | 5 V |
Vstupní napětí DC min. | 10 V |
Vstupní napětí DC max. | 35 V |
Vstupní proud | 12 mA |
Elektrické údaje | Výstup
Prodleva před vypínáním max. | 20 ms |
---|---|
Klidový proud OFF max. | 0,3 mA |
Spínací frekvence, indukční, max. | 20 Hz |
Frekvence spínání, ohm., max. | 7000 Hz |
Spínací napětí DC min. | 4,5 V |
Spínací napětí DC max. | 44 V |
Spínací proud min. | 1 mA |
Spínací proud max. | 0,5 A |
Pokles napětí DC max. | 1,2 V |
Diagnostika
Stavová indikační LED | červená |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Jmenovité izolační napětí | 3750 V |
---|
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance | těžce zápalné |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra | černá |
---|---|
Materiál plášť | Plast |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715) |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27261590 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27261590 |
ECLASS-8.0 | 27261590 |
ECLASS-9.0 | 27261590 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85414900 |
GTIN | 4048879411363 |