AMMS 10-14/1 - optoclen - 12mm
IN: 5,5 VDC - OUT: 53 VDC / 1,2 A
Č.prod.: | 50041 |
Alternativní produkt: | 50010 |
Hmotnost: | 0.027 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Tranzistor 1.2 A
3.5...5.5 V DC
3.5...5.5 V DC
Technické údaje
Obecné údaje
Montáž | Montáž na DIN-lištu TH35 nebo G32 (EN 60715) |
---|---|
Teplotní rozsah | -20...+60 °C |
Zkušební izolační napětí | 3.75 kV |
Pouzdro | Plast černý, samozhášecí |
Rozměry V׊×H | 56×12×64 mm |
Výstup
Svodový proud (výstup není připojen) | max. 0.3 mA |
---|---|
Doba sepnutí ZAP/VYP | 100/700 µs |
Zbytkové napětí (výstup aktivní) | max. 1.2 V DC |
Spínací napětí | 4.5...53 V DC |
Spínací frekvence | max. 500 Hz (odpor.) při max. 0.2 A / max. 30 Hz (ind.) |
Spínací proud na výstup | 1 mA...1.2 A |
Vstup
Rozsah napětí VYP | 0...0.8 V DC |
---|---|
Rozsah napětí ZAP | 3.5...5.5 V DC |
LED signalizace | LED (červená) |
Vstupní proud | 6 mA |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85414900 |
EAN | 4048879028042 |
eClass | 27371604 |