Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
AMMS 18-1 - optoclen - 12mm  50201
Ilustrační obrázek

AMMS 18-1 - optoclen - 12mm

IN: 30 VDC - OUT: 30 VDC / 1,2 A
Č.prod.: 50201
Hmotnost: 0.028 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 28,17 €
  • 26,61 €
  • 25,04 €
Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Tranzistor 2 A
24 V DC
Certificate
Certificate

Vstup
Rozsah napětí ZAP 6...30 V DC
LED signalizace LED (červená)
Vstupní proud 8.5 mA (24 V DC)
Výstup
Doba sepnutí ZAP/VYP 1.5 µs/1 ms
Spínací napětí 6...30 V DC
Spínací frekvence max. 20 kHz
Spínací proud na výstup 1 mA...1.2 A
Výstupní proud max. 1.2 A
Obecné údaje
Montáž Montáž na DIN-lištu TH35 nebo G32 (EN 60715)
Teplotní rozsah -20...+60 °C
Zkušební izolační napětí 2.5 kV
Pouzdro Plast černý, samozhášecí

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85414900
EAN 4048879027885

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Produktový PDF
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 50201_1519-04.16_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 50201_1519-04.16_ce_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: MTTF Report 50201_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu