Mohlo by Vás také zajímat
Tranzistor 2 A (3-port)
3 NO kontakty
24 V DC
Ovládací napětí 230 V AC na vyžádání
3 NO kontakty
24 V DC
Ovládací napětí 230 V AC na vyžádání
Obecné údaje
Zkušební izolační napětí | 2.5 kV |
---|---|
Montáž | Montáž na DIN-lištu TH35 nebo G32 (EN 60715) |
Pouzdro | Plast černý, samozhášecí |
Teplotní rozsah | -20...+60 °C |
Rozměry V׊×H | 75×22.5×85 mm |
Výstup
Spínací napětí | 4.5...35 V DC |
---|---|
Spínací proud na výstup | 10 mA...2 A (ochrana proti zkratu) |
Zbytkové napětí (výstup aktivní) | max. 0.5 V DC |
Svodový proud (výstup není připojen) | max. 0.3 mA |
Doba sepnutí ZAP/VYP | 2/15 ms |
Spínací frekvence | max. 10/1 Hz (odpor./ind.) |
Vstup
Rozsah napětí ZAP | 10...53 V DC |
---|---|
Rozsah napětí VYP | 0...3 V DC |
Vstupní proud | 10 mA |
LED signalizace | LED (červená) |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85414090 |
EAN | 4048879028035 |
eClass | 27371604 |
Země původu | CZ |