MIRO 6.2 OPTO-COUPLER MODULE
IN: 30 VDC - OUT: 48 VDC / 0,1 A / 500kHz
Č.prod.: | 526100 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.02 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
Tranzistor 0.1 A
24 V DC
Spínací frekvence: max. 500 kHz
Pružinové svorky
24 V DC
Spínací frekvence: max. 500 kHz
Pružinové svorky
Technické údaje
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí OFF DC min. | 0 V |
---|---|
Vstupní napětí OFF DC max. | 7 V |
Vstupní napětí DC min. | 10 V |
Vstupní napětí DC max. | 30 V |
Vstupní proud DC | 5,5 mA |
Elektrické údaje | Výstup
Prodleva před vypínáním max. | 0,1 µs |
---|---|
Klidový proud OFF max. | 0,25 mA |
Frekvence spínání, ohm., max. | 500000 Hz |
Spínací napětí DC min. | 5 V |
Spínací napětí DC max. | 48 V |
Spínací proud min. | 0 mA |
Spínací proud max. | 0,1 A |
Pokles napětí AC max. | 1,2 V |
Pokles napětí DC max. | 1,2 V |
Diagnostika
Stavová indikační LED | žlutá |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Jmenovité izolační napětí | 2750 V |
---|
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance | těžce zápalné |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra | černá |
---|---|
Materiál plášť | Plast |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
Výška | 91 mm |
Šířka | 6,2 mm |
Hloubka | 70 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85414900 |
GTIN | 4048879024372 |
Příslušenství
---- Křížový konektor/můstek pro svorkovnici ----
---- Svorka ----
---- Štítek pro svorku ----