MIRO 6.2 OPTO-COUPLER MODULE
IN: 125 VAC - OUT: 110 VDC / 0.5A
Č.prod.: | 526107 |
Hmotnost: | 0.038 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Tranzistor 0.5 A
Pružinové svorky
Pružinové svorky
Technické údaje
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC | 125 V |
---|---|
Vstupní napětí AC min. | 24 V |
Vstupní napětí AC max. | 156 V |
Vstupní napětí OFF AC min. | 0 V |
Vstupní napětí OFF AC max. | 4,5 V |
Vstupní napětí OFF DC min. | 0 V |
Vstupní napětí OFF DC max. | 5 V |
Vstupní napětí DC | 110 V |
Vstupní napětí DC min. | 24 V |
Vstupní napětí DC max. | 137 V |
Vstupní proud min. | 1,1 mA |
Vstupní proud max. | 5 mA |
Elektrické údaje | Výstup
Output current min. | 0,001 A |
---|---|
Output current max. | 0,5 A |
Klidový proud OFF max. | 0,02 mA |
Spínací frekvence max. | 2,5 Hz |
Spínací napětí DC | 110 V |
Diagnostika
Stavová indikační LED | žlutá |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Zkušební napětí izolace vstup - výstup | 4 kV |
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance | těžce zápalné |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra | černá |
---|---|
Materiál plášť | Plast |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
Výška | 78 mm |
Šířka | 6,2 mm |
Hloubka | 65 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 70 °C |
Snížení výkonu od | 40 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 80 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371601 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85414900 |
GTIN | 4048879024327 |