Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
MIRO 6,2 - induktivni kopler 24V / 5A / 30kHz  52700
Ilustrační obrázek

MIRO 6,2 - induktivni kopler 24V / 5A / 30kHz

Č.prod.: 52700
Alternativní produkt:    6652700
Hmotnost: 0.026 kg
Země původu:  CZ
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 38,16 €
  • 36,04 €
  • 33,92 €

Popis




Switching frequency: max. 30 kHz

Šroubové svorky
Certificate
Certificate
Certificate

Obecné údaje
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah -20...+60 °C
Zkušební izolační napětí 1.5 kV
Pouzdro Plast černý, samozhášecí
Ochrana IP20
Rozměry V׊×H 78×6.2×71 mm
Výstup
Svodový proud (výstup není připojen) max. 25 µA
Spínací frekvence max. 30/3 kHz (resist./ind.)
Spínací proud na výstup 1 mA...5 A
Vstup
Řídící proud 32 mA/24 V DC
Rozsah napětí VYP 0...5 V DC
Rozsah napětí ZAP 15...30 V DC
LED signalizace LED (žlutá)
Výrobcovo objednací číslo 52700

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27379090
ECLASS-7.0 27379090
ECLASS-8.0 27379090
ECLASS-9.0 27379090
ECLASS-10.1 27379090
ECLASS-11.1 27379090
ECLASS-12.0 27379090
ETIM-5.0 EC001504
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85365080
EAN 4048879329538

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: UL Registered CA 52700_E140415-NKCR8_urc_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Registered US 52700_E140415-NKCR2_ur_z_b.pdf
  • Stáhnout Document: Installation guide 52700_ina_x_11.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 52700_1547-04.16_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 52700_1547-04.16_ce_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: MTTF Report 52700_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf

---- Křížový konektor/můstek pro svorkovnici ----
---- Štítek pro svorku ----
---- Svorka ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu