MIRO 6,2 - induktivni kopler 24V / 5A / 30kHz
Č.prod.: | 6652700 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.021 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
Indukční přenos spínacích signálů
Spínání bez opotřebení
Pružinové svorky
Žádné provozní napětí na výstupu
Switching frequency: max. 30 kHz
Až do spínacího proudu 5 A
Spínání bez opotřebení
Pružinové svorky
Žádné provozní napětí na výstupu
Switching frequency: max. 30 kHz
Až do spínacího proudu 5 A
Technické údaje
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí OFF DC min. | 0 V |
---|---|
Vstupní napětí OFF DC max. | 5 V |
Vstupní napětí DC | 24 V |
Vstupní napětí DC min. | 15 V |
Vstupní napětí DC max. | 30 V |
Vstupní proud DC max. | 32 mA |
Elektrické údaje | Výstup
Klidový proud OFF max. | 0,025 mA |
---|---|
Spínací frekvence, indukční, max. | 3000 Hz |
Frekvence spínání, ohm., max. | 30000 Hz |
Spínací proud min. | 1 mA |
Spínací proud max. | 5 A |
Diagnostika
Stavová indikační LED | žlutá |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 1,5 kV |
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance | těžce zápalné |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra | černá |
---|---|
Materiál plášť | Plast |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
Výška | 78 mm |
Šířka | 6,2 mm |
Hloubka | 69 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 80 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27210990 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27379090 |
ECLASS-7.0 | 27379090 |
ECLASS-8.0 | 27379090 |
ECLASS-9.0 | 27379090 |
ECLASS-10.1 | 27379090 |
ECLASS-11.1 | 27379090 |
ECLASS-12.0 | 27379090 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85365080 |
GTIN | 4048879329552 |
Příslušenství
---- Štítek pro svorku ----
---- Křížový konektor/můstek pro svorkovnici ----