MIRO 6,2 - optoclen - 6,2mm
IN: 53 VDC - OUT: 48 VDC / 0,5 A
Č.prod.: | 52500 |
Alternativní produkt: | 6652500 |
Hmotnost: | 0.028 kg |
Dostupné
Popis
Tranzistor 0.5 A
24 V DC
Šroubové svorky
24 V DC
Šroubové svorky


Technické údaje
Obecné údaje
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
---|---|
Teplotní rozsah | -20...+60 °C |
Zkušební izolační napětí | 3.75 kV |
Pouzdro | Plast černý, samozhášecí |
Rozměry V׊×H | 78×6.2×70 mm |
Výstup
Svodový proud (výstup není připojen) | max. 10 µA |
---|---|
Doba sepnutí ZAP/VYP | 35/400 µs |
Zbytkové napětí (výstup aktivní) | max. 1.2 V DC |
Spínací napětí | 5...48 V DC |
Spínací frekvence | max. 1000/100 Hz (odpor./ind.) |
Spínací proud na výstup | 0.1 mA...0.5 A |
Vstup
Řídící proud | 6 mA |
---|---|
Rozsah napětí VYP | 0...5 V DC |
Rozsah napětí ZAP | 10...53 V DC |
LED signalizace | LED (žlutá) |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85414900 |
EAN | 4048879026949 |
eClass | 27371604 |
Země původu | CZ |