Mohlo by Vás také zajímat
Tranzistor 2 A
5 V DC
Šroubové svorky
5 V DC
Šroubové svorky
Obecné údaje
Zkušební izolační napětí | 2.5 kV |
---|---|
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
Pouzdro | Plast černý, samozhášecí |
Teplotní rozsah | -20...+60 °C |
Rozměry V׊×H | 78×6.2×70 mm |
Výstup
Spínací napětí | 5...48 V DC |
---|---|
Spínací proud na výstup | 1 mA...2 A |
Zbytkové napětí (výstup aktivní) | max. 0.3 V DC |
Svodový proud (výstup není připojen) | max. 10 µA |
Doba sepnutí ZAP/VYP | 1/5 ms |
Spínací frekvence | max. 10/1 Hz (odpor./ind.) |
Vstup
Rozsah napětí ZAP | 4...5.5 V DC |
---|---|
Rozsah napětí VYP | 0...2 V DC |
Řídící proud | 6 mA |
LED signalizace | LED (žlutá) |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85414090 |
EAN | 4048879026925 |
eClass | 27371604 |
Země původu | CZ |