MIRO 6,2 - optoclen - 6,2mm
IN: 56 VDC - OUT: 48 VDC / 0,5 A
Č.prod.: | 52505 |
Alternativní produkt: | 6652503 |
Hmotnost: | 0.02 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Tranzistor 0.5 A
48 V DC
Šroubové svorky
48 V DC
Šroubové svorky




Technické údaje
Obecné údaje
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
---|---|
Teplotní rozsah | -20...+60 °C |
Zkušební izolační napětí | 3.75 kV |
Pouzdro | Plast černý, samozhášecí |
Rozměry V׊×H | 78×6.2×70 mm |
Výstup
Svodový proud (výstup není připojen) | max. 10 µA |
---|---|
Doba sepnutí ZAP/VYP | 20/100 µs |
Zbytkové napětí (výstup aktivní) | max. 1.2 V DC |
Spínací napětí | 5...48 V DC |
Spínací frekvence | max. 1 kHz/10 Hz (rezist./ind.) |
Spínací proud na výstup | 0.1 mA...0.5 A |
Vstup
Řídící proud | 6 mA |
---|---|
Rozsah napětí VYP | 0...12 V DC |
Rozsah napětí ZAP | 18...56 V DC |
LED signalizace | LED (žlutá) |
Product article number of manufacturer | 52505 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85414900 |
EAN | 4048879026901 |
Příslušenství
---- Křížový konektor/můstek pro svorkovnici ----
---- Svorka ----
---- Štítek pro svorku ----