Mohlo by Vás také zajímat
Tranzistor 0.5 A
110 V AC/DC
Šroubové svorky
110 V AC/DC
Šroubové svorky
Obecné údaje
Rozměry V׊×H | 78×6.2×70 mm |
---|---|
Zkušební izolační napětí | 3.75 kV |
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
Pouzdro | Plast černý, samozhášecí |
Teplotní rozsah | -20...+60 °C |
Výstup
Spínací napětí | 5...48 V DC |
---|---|
Spínací proud na výstup | 0.1 mA...0.5 A |
Zbytkové napětí (výstup aktivní) | max. 1.2 V DC |
Svodový proud (výstup není připojen) | max. 0.3 mA |
Doba sepnutí ZAP/VYP | 100/700 µs |
Spínací frekvence | max. 500/30 Hz (rezist./ind.) |
Vstup
Rozsah napětí ZAP | 70...130 V AC/DC |
---|---|
Rozsah napětí VYP | 0...30 V AC/DC |
Řídící proud | 6 mA |
LED signalizace | LED (žlutá) |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85414090 |
EAN | 4048879026895 |
eClass | 27371604 |
Země původu | CZ |