Mohlo by Vás také zajímat
Tranzistor 2 A
24 V DC
Omezení špičkového proudu
s pájecími svorkami
Šroubové svorky
24 V DC
Omezení špičkového proudu
s pájecími svorkami
Šroubové svorky
Obecné údaje
Rozměry V׊×H | 91×6.2×70 mm |
---|---|
Zkušební izolační napětí | 2.5 kV |
Pouzdro | Plast černý, samozhášecí |
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
Teplotní rozsah | -20...+60 °C |
Výstup
Spínací napětí | 5...48 V DC |
---|---|
Spínací proud na výstup | 1 mA...2 A (ochrana proti přetížení) |
Zbytkové napětí (výstup aktivní) | max. 0.35 V DC |
Svodový proud (výstup není připojen) | max. 0.1 mA |
Doba sepnutí ZAP/VYP | 5/10 ms |
Spínací frekvence | max. 10 Hz |
Vstup
Rozsah napětí ZAP | 10...53 V DC |
---|---|
Rozsah napětí VYP | 0...5 V DC |
Řídící proud | 6 mA |
LED signalizace | LED (žlutá) |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85414090 |
EAN | 4048879026840 |
eClass | 27371604 |
Země původu | CZ |