MIRO 6,2 - optoclen - 6,2mm
IN: 250 VAC - OUT: 250 VAC / 0,5A
Č.prod.: | 52557 |
Alternativní produkt: | 6652557 |
Hmotnost: | 0.027 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
Triac 0.5 A
230 V AC
Šroubové svorky
230 V AC
Šroubové svorky


Technické údaje
Obecné údaje
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
---|---|
Teplotní rozsah | -20...+60 °C |
Zkušební izolační napětí | 2.5 kV |
Pouzdro | Plast černý, samozhášecí |
Rozměry V׊×H | 78×6.2×70 mm |
Výstup
Svodový proud (výstup není připojen) | max. 0.3 mA |
---|---|
Doba sepnutí ZAP/VYP | 10/10 ms |
Zbytkové napětí (výstup aktivní) | max. 1.5 V AC |
Spínací napětí | 12...250 V AC |
Spínací frekvence | max. 20 Hz, dle odrušení |
Spínací proud na výstup | 2 mA...0.5 A |
Vstup
Řídící proud | 7 mA |
---|---|
Rozsah napětí VYP | 0...80 V AC |
Rozsah napětí ZAP | 140...250 V AC |
LED signalizace | LED (žlutá) |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85414900 |
EAN | 4048879026758 |
eClass | 27371604 |