Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
MIRO 6,2 - optoclen - 6,2mm  52560
Ilustrační obrázek

MIRO 6,2 - optoclen - 6,2mm

IN: 53 VDC - OUT: 250 VAC / 0,5A
Č.prod.: 52560
Alternativní produkt:    52550
Hmotnost: 0.027 kg
Země původu:  CZ
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 31,91 €
  • 30,13 €
  • 28,36 €

Popis

Triac 0.5 A
24 V DC
s pomocným potenciálem
Šroubové svorky
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Obecné údaje
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah -20...+60 °C
Zkušební izolační napětí 2.5 kV
Pouzdro Plast černý, samozhášecí
Rozměry V׊×H 91×6.2×71 mm
Výstup
Svodový proud (výstup není připojen) max. 0.3 mA
Doba sepnutí ZAP/VYP 10/10 ms
Zbytkové napětí (výstup aktivní) max. 1.5 V AC
Spínací napětí 12...250 V AC
Spínací frekvence max. 20 Hz, dle odrušení
Spínací proud na výstup 1 mA...0.5 A
Vstup
Řídící proud 6 mA
Rozsah napětí VYP 0...3 V DC
Rozsah napětí ZAP 10...44 V DC
LED signalizace LED (žlutá)
Výrobcovo objednací číslo 52560

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85414900
EAN 4048879411325

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: CSA CA 52560_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: CSA US 52560_080128-0-000_C3211-07_csau_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Registered CA 52560_E140415-NKCR8_urc_z_d.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Registered US 52560_E140415-NKCR2_ur_z_d.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 52560_1542-04.16_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 52560_1542-04.16_ce_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: MTTF Report 52560_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf

---- Křížový konektor/můstek pro svorkovnici ----
---- Štítek pro svorku ----
---- Svorka ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu