Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
MIRO 6,2 - optoclen - 6,2mm  52571
Ilustrační obrázek

MIRO 6,2 - optoclen - 6,2mm

IN: 53 VDC - OUT: 250 VAC / 1 A
Č.prod.: 52571
Alternativní produkt:    6652571
Hmotnost: 0.04 kg
Země původu:  CZ
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 45,18 €
  • 42,67 €
  • 40,16 €
Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Triac 1 A
53 V DC
Šroubové svorky
Certificate
Certificate

Vstup
Řídící proud 12 mA (24 V DC)
Rozsah napětí VYP 0...3 V DC
Rozsah napětí ZAP 12...53 V DC
LED signalizace LED (žlutá)
Výstup
Svodový proud (výstup není připojen) max. 1 mA
Doba sepnutí ZAP/VYP 10/10 ms
Zbytkové napětí (výstup aktivní) max. 1.5 V AC
Spínací napětí 12...250 V AC
Spínací frekvence max. 2 Hz, dle odrušení
Spínací proud na výstup 10 mA...1 A
Obecné údaje
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah 0...+60 °C
Zkušební izolační napětí 2.5 kV
Pouzdro Plast černý, samozhášecí
Rozměry V׊×H 78×6.2×70 mm

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85414900
EAN 4048879026734

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Produktový PDF
  • Stáhnout Construction files: DXF 52002_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Construction files: P8 52571_p8_2_60.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 52571_1544-04.16_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 52571_1544-04.16_ce_z_c.pdf
  • Stáhnout Information: MTTF Report 52571_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf

---- Svorka ----
---- Štítek pro svorku ----
---- Křížový konektor/můstek pro svorkovnici ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu