Mohlo by Vás také zajímat
Tranzistor 1 A
24 V DC
Šroubové svorky
Multinapěťový výstup
24 V DC
Šroubové svorky
Multinapěťový výstup
Obecné údaje
Rozměry V׊×H | 78×6.2×70 mm |
---|---|
Zkušební izolační napětí | 2.75 kV |
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
Pouzdro | Plast černý, samozhášecí |
Teplotní rozsah | -20...+60 °C |
Výstup
Doba sepnutí ZAP/VYP | 3/6 ms |
---|---|
Spínací napětí | 5...250 V AC/5...350 V DC |
Spínací proud na výstup | 1 mA...1 A |
Zbytkové napětí (výstup aktivní) | max. 0.7 V AC/DC |
Svodový proud (výstup není připojen) | max. 25 µA |
Spínací frekvence | max. 10 Hz |
Vstup
Rozsah napětí ZAP | 10...53 V DC |
---|---|
Rozsah napětí VYP | 0...5 V DC |
Řídící proud | 10 mA |
LED signalizace | LED (žlutá) |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85414090 |
EAN | 4048879026727 |
eClass | 27371604 |
Země původu | CZ |