MIRO 6,2 - optoclen - 6,2mm
IN: 230 VAC/DC - OUT: 253 VAC/DC / 0,5 A
Č.prod.: | 52573 |
Hmotnost: | 0.038 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Šroubové svorky
Multinapěťový výstup
Tranzistor 0.5 A
24...230 V AC/DC
Multinapěťový výstup
Tranzistor 0.5 A
24...230 V AC/DC
Technické údaje
Obecné údaje
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
---|---|
Teplotní rozsah | -20...+60 °C |
Zkušební izolační napětí | 2.75 kV |
Pouzdro | Plast černý, samozhášecí |
Rozměry V׊×H | 78×6.2×70 mm |
Výstup
Svodový proud (výstup není připojen) | max. 20 µA |
---|---|
Doba sepnutí ZAP/VYP | 5/15 ms |
Zbytkové napětí (výstup aktivní) | max. 2.6 V AC/DC |
Spínací napětí | 10...230 V AC/DC |
Spínací frekvence | max. 2.5 Hz |
Spínací proud na výstup | 1 mA...0.5 A |
Vstup
Řídící proud | max. 5 mA |
---|---|
Rozsah napětí VYP | 0...5 V AC/DC |
Rozsah napětí ZAP | 12...230 V AC/DC |
LED signalizace | LED (žlutá) |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85414900 |
EAN | 4048879026710 |
eClass | 27371604 |
Země původu | CZ |