MIRO 6,2 - optoclen - 6,2mm
IN: 130 VAC/DC - OUT: 250 VAC / 0,5A
Č.prod.: | 6652556 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.022 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Triac 0.5 A
110 V AC/DC
Pružinové svorky
110 V AC/DC
Pružinové svorky
Technické údaje
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC min. | 70 V |
---|---|
Vstupní napětí AC max. | 130 V |
Vstupní napětí OFF AC min. | 0 V |
Vstupní napětí OFF AC max. | 35 V |
Vstupní napětí OFF DC min. | 0 V |
Vstupní napětí OFF DC max. | 35 V |
Vstupní napětí DC min. | 70 V |
Vstupní napětí DC max. | 130 V |
Vstupní proud max. | 3,6 mA |
Elektrické údaje | Výstup
Prodleva před vypínáním max. | 10 ms |
---|---|
Prodleva před zapnutím max. | 10 ms |
Klidový proud OFF max. | 0,3 mA |
Additional condition switching frequency | depending on wiring |
Spínací frekvence max. | 20 Hz |
Spínací napětí AC min. | 12 V |
Spínací napětí AC max. | 250 V |
Spínací proud min. | 2 mA |
Spínací proud max. | 0,5 A |
Pokles napětí AC max. | 1,5 V |
Diagnostika
Stavová indikační LED | žlutá |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 2,5 kV |
---|
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance | těžce zápalné |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra | černá |
---|---|
Materiál plášť | Plast |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
Výška | 78 mm |
Šířka | 6,2 mm |
Hloubka | 70 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Počet pinů | 1 |
PIN 1 | 13 |
Druh připojení 2
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Počet pinů | 1 |
PIN 1 | 14 |
Druh připojení 3
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Počet pinů | 1 |
PIN 1 | A 1 |
Druh připojení 4
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Počet pinů | 1 |
PIN 1 | A 2 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371601 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85414900 |
GTIN | 4048879021708 |
Příslušenství
---- Štítek pro svorku ----
---- Křížový konektor/můstek pro svorkovnici ----