Reverzni modul pro DC motor - 12mm
IN: 24 VDC - OUT: 24 VDC / 3 A
Č.prod.: | 50140 |
Alternativní produkt: | 6650140 |
Hmotnost: | 0.06 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Tranzistor 3 A
24 V DC
Šroubové svorky
Start-stop/levá-pravá (aktivní stop mód)
Nadproud / sledování teploty
24 V DC
Šroubové svorky
Start-stop/levá-pravá (aktivní stop mód)
Nadproud / sledování teploty
Technické údaje
Obecné údaje
Montáž | Montáž na DIN-lištu TH35 nebo G32 (EN 60715) |
---|---|
Teplotní rozsah | 0...+50 °C |
Zkušební izolační napětí | bez galvanického oddělení |
Pouzdro | Plast černý, samozhášecí |
Rozměry V׊×H | 90×12.4×70 mm |
Výstup
Svodový proud (výstup není připojen) | max. 10 mA |
---|---|
Doba sepnutí ZAP/VYP | 1.2/10 ms |
LED signalizace | LED (červená): chyba (nadproud/přehřátí) |
Zbytkové napětí (výstup aktivní) | max. 1.4 V DC |
Spínací napětí | 19.2...30 V DC |
Doba změny | max. 50 ms |
Spínací frekvence | max. 1 Hz (podle motoru) |
Špičkový proud | cca 6 A po 100 ms |
Spínací proud na výstup | max. 3 A |
Vstup
Rozsah napětí VYP | 0...5 V DC |
---|---|
Rozsah napětí ZAP | 15...30 V DC |
LED signalizace | LED (žlutá): běh vpravo; LED (zelená): běh vlevo |
Vstupní proud | 10 mA |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85414900 |
EAN | 4048879027922 |
eClass | 27371604 |