Provozní napětí | 250 V AC |
---|---|
Provozní proud na bit | 8 A |
Produktová skupina | EN 60664-1 přepětí, kategorie I |
Připojení | Konektor se šroubovými svorkami: max. 4 mm², jeden vodič |
---|---|
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
Rozměry V׊×H | 75×45×66 mm |
Teplotní rozsah | -20...+60 °C |
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85369010 |
EAN | 4048879026284 |
eClass | 27143424 |
Země původu | CZ |