LUGS 8 - pasivni modul
250V / 8 A
Č.prod.: | 54100 |
Alternativní produkt: | 6654101 |
Hmotnost: | 0.076 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
8-pin
Oddělitelné šroubkové svorkovnice
Oddělitelné šroubkové svorkovnice
Technické údaje
Technické údaje
Provozní napětí | 250 V AC |
---|---|
Provozní proud na bit | 8 A |
Obecné údaje
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
---|---|
Teplotní rozsah | -20...+60 °C |
Připojení | Konektor se šroubovými svorkami: max. 4 mm², jeden vodič |
Rozměry V׊×H | 75×45×66 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85369010 |
EAN | 4048879026291 |
eClass | 27143424 |
Země původu | CZ |