Česká republika

Máte otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
PKB 2 - pasivni modul  54251
Ilustrační obrázek

PKB 2 - pasivni modul

250V / 25 A
Č.prod.: 54251
Alternativní produkt:    54250
Hmotnost: 0.324 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 93,62 €
  • 88,70 €
  • 83,77 €
  • 73,91 €
Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

4× 22-pin
25 A přes potenciálovou lištu
Oddělitelné šroubkové svorkovnice
Vstupní svorky: max. 6 mm² pevný vodič, celkový proud: max. 100 A
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC 250 V
Total current per potential rail max. 25 A
Technické údaje | Instalace
Číslo AWG 9
Připojovací průřez, jednodrátový max. 6 mm²
Připojovací průřez, vícedrátový/jemnodrátový max. 4 mm²
Instalace | Připojení
Připojení Šroubové svorky SK
Ochrana přístroje | Elektricky
Kategorie přepětí (EN 60664-1) II
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type (EN 60715), mounting rail
Výška 75 mm
Šířka 135 mm
Hloubka 66 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27260708
ECLASS-7.0 27141152
ECLASS-8.0 27141152
ECLASS-9.0 27141152
ECLASS-10.1 27141152
ECLASS-11.1 27141152
ECLASS-12.0 27141152
ETIM-5.0 EC001283
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85369010
GTIN 4048879026055

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Produktový PDF
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 54251_01-02.22_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 54251_01-02.22_ce_z_a.pdf

---- Šroubovák ----
---- Příslušenství pro značení ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu