Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
SV-2 X SUB-D37 F - pasivni modul  54161
Ilustrační obrázek

SV-2 X SUB-D37 F - pasivni modul

125 VAC/DC / 2 A
Č.prod.: 54161
Alternativní produkt:    54043
Hmotnost: 0.226 kg
Země původu:  CZ
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 92,39 €
  • 87,53 €
  • 82,66 €
  • 72,94 €

Popis

Konektor samice
37-pin
Šroubové svorky

Technické údaje
Provozní napětí 125 V AC/150 V DC
Produktová skupina EN 60664-1 přepětí, kategorie I
Zamykání portů Standardní UNC 4-40 šroubový závit (EN 60807)
Provozní proud na bit max. 2 A
Obecné údaje
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah -20...+70 °C
Rozměry V׊×H 86×90×78 mm
Objednací číslo 54161

Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
EAN 4048879026192
eClass 27143424

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11.20_(3) RoHS&REACh exception 6c&7cI_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: MTTF Report 54161_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf

* bez DPH, bez nákladů na dopravu