UFL 10 L - pasivni modul, 24 VDC / 1 A
Č.prod.: | 54011 |
Hmotnost: | 0.095 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Konektor plochého kabelu + LED
10-pin
S pomocí kombinovaného upevňovacího mechanizmu lze připojit konektory s i bez odlehčení vodičů.
10-pin
S pomocí kombinovaného upevňovacího mechanizmu lze připojit konektory s i bez odlehčení vodičů.


Technické údaje
Technické údaje
Provozní napětí | 24 V AC |
---|---|
Produktová skupina | EN 60664-1 přepětí, kategorie II |
LED signalizace | LED (červená) Ø 3 mm na pól, vůči potenciálu - |
Konektor | pro konektory s nebo bez odlehčení vodičů (DIN 41651); u konektorů s odlehčením vodičů může být nutné odstranění spodního držáku |
Provozní proud na bit | max. 1 A |
Obecné údaje
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
---|---|
Teplotní rozsah | -20...+70 °C |
Rozměry V׊×H | 63×50×48 mm |
Výrobcovo objednací číslo | 54011 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27141120 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27141120 |
ECLASS-7.0 | 27141120 |
ECLASS-8.0 | 27141120 |
ECLASS-9.0 | 27141120 |
ECLASS-10.1 | 27141120 |
ECLASS-11.1 | 27141120 |
ECLASS-12.0 | 27141120 |
ETIM-5.0 | EC001283 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
EAN | 4048879026611 |
Příslušenství
---- Příslušenství pro značení ----
---- Šroubovák ----