Mohlo by Vás také zajímat
Konektor plochého kabelu + LED
20-pin
S pomocí kombinovaného upevňovacího mechanizmu lze připojit konektory s i bez odlehčení vodičů.
20-pin
S pomocí kombinovaného upevňovacího mechanizmu lze připojit konektory s i bez odlehčení vodičů.
Technické údaje
Provozní napětí | 24 V AC |
---|---|
Provozní proud na bit | max. 1 A |
Produktová skupina | EN 60664-1 přepětí, kategorie II |
LED signalizace | LED (červená) Ø 3 mm na pól, vůči potenciálu - |
Konektor | pro konektory s nebo bez odlehčení vodičů (DIN 41651); u konektorů s odlehčením vodičů může být nutné odstranění spodního držáku |
Obecné údaje
Rozměry V׊×H | 63×75×48 mm |
---|---|
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
Teplotní rozsah | -20...+70 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
EAN | 4048879026604 |
eClass | 27141120 |
Země původu | CZ |