Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
UFL 50 L - pasivni modul, 24 VDC / 1 A  54017
Ilustrační obrázek

UFL 50 L - pasivni modul, 24 VDC / 1 A

Č.prod.: 54017
Hmotnost: 0.242 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 131,39 €
  • 124,47 €
  • 117,56 €
  • 103,73 €

Popis

Konektor plochého kabelu + LED
50-pin
S pomocí kombinovaného upevňovacího mechanizmu lze připojit konektory s i bez odlehčení vodičů.
Certificate
Certificate

Technické údaje
Provozní napětí 24 V AC
Produktová skupina EN 60664-1 přepětí, kategorie II
LED signalizace LED (červená) Ø 3 mm na pól, vůči potenciálu -
Konektor pro konektory s nebo bez odlehčení vodičů (DIN 41651); u konektorů s odlehčením vodičů může být nutné odstranění spodního držáku
Provozní proud na bit max. 1 A
Obecné údaje
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah -20...+70 °C
Rozměry V׊×H 63×140×48 mm
Product article number of manufacturer 54017

ECLASS-6.0 27141120
ECLASS-6.1 27141120
ECLASS-7.0 27141120
ECLASS-8.0 27141120
ECLASS-9.0 27141120
ECLASS-10.1 27141120
ECLASS-11.1 27141120
ECLASS-12.0 27141120
ETIM-5.0 EC001283
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
EAN 4048879026567

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Construction files: DXF 54017_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 54017_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 54017_06-05.18_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 54017_06-05.18_ce_z_a.pdf

---- Šroubovák ----
---- Příslušenství pro značení ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu