LUGS 16 - pasivni modul
Č.prod.: | 6654101 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.097 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
16-pin
Vyjímatelné push-in pružinové svorky
Vyjímatelné push-in pružinové svorky
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC | 250 V |
---|---|
Provozní proud max. | 8 A |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. | 2,5 mm² |
---|---|
Číslo AWG | 14 |
Instalace | Připojení
Připojení | Pružinové vyjímatelné svorky |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Kategorie přepětí (EN 50178) | I |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
Výška | 75 mm |
Šířka | 45 mm |
Hloubka | 75 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27379201 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260708 |
ECLASS-7.0 | 27141152 |
ECLASS-8.0 | 27141152 |
ECLASS-9.0 | 27141152 |
ECLASS-10.1 | 27141152 |
ECLASS-11.1 | 27141152 |
ECLASS-12.0 | 27141152 |
ETIM-5.0 | EC001283 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85369010 |
GTIN | 4048879324120 |
Příslušenství
---- Šroubovák ----
---- Příslušenství pro značení ----